Poussoir inverseur Systo 1O+1F à voyant 10A 2 modules Blanc WS023
EAN
3250617080231
Conditionnement
10 Pièces
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
-
Relais différentielEn accessoire
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
Matière
-
Finition fond profilé (installation)Mat
-
CouleurBlanc pur
-
FinitionMat
-
MatièrePolycarbonate (PC)
Connectivité
-
Type de connection/priseQuickConnect
Dimensions
-
Profondeur33 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Indice de protection IPIP31D
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 35 °C
Textes
-
InscriptionSans inscription
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-16
PDF84,41 kB
Plus de documentation