The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WNC009
    EAN
    3250617170093
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • cubyko - asso­ciable

    cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55 WNC009

    Prix
    105,95 €
    HT/ Pièce *
    105,95 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55

    WNC009

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 - 250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Textes
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour fixa­tion par vissage
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      65 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP55

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    Déclaration REACH WNC009
    PDF
    Rapport RoHS WNC009
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WNC009 | Hager France

      Image produit WNC009

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WNC009 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WNC009

      Minuterie bouton rotatif max. 15 min IP 55, saillie, complet, cubyko, gris

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

      Brochure - Appareillage mural

      cubyko

      PDF
      5,75 MB
      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-27 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WUZ682 - cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler
      WUZ682
      cubyko Lampe bleue 12-24V 2 fils à câbler
      Prix
      15,28 €
      HT/ Pièce *
      15,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WUZ686 - cubyko Lampe bleue 0,4mA 250V à câbler
      WUZ686
      cubyko Lampe bleue 0, 4mA 250V 2 fils à câbler
      Prix
      10,66 €
      HT/ Pièce *
      10,66 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WNA697 - cubyko collerette lumineuse à LED bleues 230V
      WNA697
      Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 230V
      Prix
      56,96 €
      HT/ Pièce *
      56,96 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WUZ681 - cubyko lamperouge 0,75mA 250V à câbler
      WUZ681
      cubyko Lampe rouge 0, 75mA 250V 2 fils à câbler
      Prix
      10,66 €
      HT/ Pièce *
      10,66 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WUZ695 - cubyko lampe pour signalisation  forme &quot;I&quot; 250V rouge
      WUZ695
      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko
      Prix
      10,59 €
      HT/ Pièce *
      10,59 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026