The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • cubyko
  • cubyko - complet en saillie
  • WNC002
  • Appa­reillage mural

cubyko va-et-vient lumineux saillie gris WNC002

EAN
3250617170024
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Outils de-DE 2024-10-02
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
26,61 €
HT/ Pièce *
26,61 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Produit similaire : WNC002EC

cubyko va-et-vient lumineux saillie gris

WNC002

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 4 produit(s) disponible(s)
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
  • WNA712

    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V

    89,15 € HT  / Pièce*
  • WNA696

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V

    53,13 € HT  / Pièce*
  • WNA698

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

    59,13 € HT  / Pièce*
  • WNA699

    Collerette verticale double lumineuse à LED blanche 230V, cubyko

    0,00 € HT  / *
  • WUZ699

    Lampe blanche pour témoin forme "L" 250V cubyko

    11,53 € HT  / Pièce*
  • WUZ698

    Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    12,02 € HT  / Pièce*
  • WUZ697

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    10,63 € HT  / Pièce*
  • WUZ696

    Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko

    9,38 € HT  / Pièce*
  • WUZ695

    Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

    9,87 € HT  / Pièce*
  • WUZ692

    Lampe bleu pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

    14,19 € HT  / Pièce*
  • WUZ691

    Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko

    9,71 € HT  / Pièce*

Produits liés

  • WNA712

    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V

    89,15 € HT  / Pièce*
  • WNA696

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 12/24V

    53,13 € HT  / Pièce*
  • WNA698

    Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

    59,13 € HT  / Pièce*
  • WNA699

    Collerette verticale double lumineuse à LED blanche 230V, cubyko

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
  • Courant assigné nominal
    10 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    En saillie
Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7011
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
    Elément de base avec habillage complet
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de touches
    1
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    0
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    0
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP55
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Touche simple
Textes
  • Mode d'ins­tal­la­tion
    Pour fixa­tion par vissage
  • Type de raccor­de­ment
    Pour borne N, Avec borne enfi­chable
  • Éclai­rage
    Avec unité LED bleue 230 V., Pour éclai­rage
  • Type de commu­ta­tion
    Inver­sion

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-19
PDF
1,88 MB
Déclaration REACH WNC002
PDF
Rapport RoHS WNC002
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WNC002 | Hager France

    Image produit WNC002

  • Flyer

    Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

    Flyer - Appareillage mural

    Flyer International 2024-01-18

    PDF
    1,48 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Appareillage mural | Hager France

    Brochure - Appareillage mural

    cubyko

    PDF
    5,75 MB
    Image Brochure Les Solutions murales | Hager France

    Brochure Les Solutions murales

    gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea

    PDF
    7,11 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques

    URL
    Image Outils de-DE 2024-10-02 | Hager France

    Outils de-DE 2024-10-02

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    119,33 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WNA712 - cubyko collerette double lumineuse à LED bleues 230V verticale
    WNA712
    Cubyko collerette lumineuse double V bleu 230V
    Prix
    89,15 €
    HT/ Pièce *
    89,15 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WNA711 - cubyko collerette double lumineuse à LED bleues 230V horizontale
    WNA711
    Cubyko collerette lumineuse double H bleu 230V
    Prix
    89,15 €
    HT/ Pièce *
    89,15 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WUZ690 - cubyko lampe enfichage pour signalisation forme "L" 250V bleu
    WUZ690
    Lampe bleu pour signalisation forme "L" 250V cubyko
    Prix
    9,71 €
    HT/ Pièce *
    9,71 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WUZ699 - cubyko lampe pour témoin forme "L" 250V blanche
    WUZ699
    Lampe blanche pour témoin forme "L" 250V cubyko
    Prix
    11,53 €
    HT/ Pièce *
    11,53 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WUZ692 - cubyko lampe pour signalisation  forme "I" 12-28V Bleu
    WUZ692
    Lampe bleu pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko
    Prix
    14,19 €
    HT/ Pièce *
    14,19 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025