WNC155B

Sortie de câble Cubyko saillie Blanc
EAN
3250617176552
Quantité
1
Prix*
21,59 € HT/pièce*
Architecture
Mode de fixationen saillie
Fonctions
Raccordement centraliséNon
Protection contre les surtensionsNon
Commandes & indicateurs
Voyant lumineuxnon
Connectivité
Avec prise USB de chargeNon
Principales caractéristiques électriques
Fréquence assignée50;60 Hz
Tension nominale250V
Dimensions
Profondeur produit installé22.8 mm
Hauteur produit installé75 mm
Largeur produit installé75 mm
Porte, couvercle
CadenassableNon
Matières
Couleurcomplet blanc
Couleur RALRAL 9010
Matière polypropylène  (PP)
Aspect de la surfacemat satiné
Type de traitement de surfaceverni mat
Installation, montage
Mode de fixationA vis
Type de montageen saillie
Accessoires inclus
Avec fusible finNon
Equipement
Commutateur marche/arrêtNon
Standards
HomologationsNFC 61314
Sécurité
Code de protection IK contre les chocs mécaniques07
Indice de protection IPIP20
Sans halogèneYes
Plus de caractéristiques
Documentations
Certificat RoHS pour WNC155B du 106 kopdfDownload
cubyko 9588 kopdfDownload
Plus de documentation

Découvrez toute l'offre de formation Hager réservée aux professionnels de l’électricité

Je découvre les formations

Documentation Hager

Retrouvez tous les documents qui vous aident chaque jour à développer votre business : brochures, supports de vente, guides de choix, cahiers des charges techniques (CCTP)...

Je cherche une documentation

Des questions sur ce produit?

Consultez notre foire aux questions et trouvez les réponses dont vous avez besoin.

Je consulte les FAQ
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2020