Interrupteur va et vient Cubyko étanche IP55 associable gris WNA001
Gamme appareillage mural étanche cubyko de Hager, interrupteur associable, installation en saillie, va-et-vient, QuickConnect, 10AX - 250V~ - IP55 - IK07, dimensions 76x76 mm, section de raccordement mini en fil rigide 2 x 1 mm² et maxi. 2 x 2,5 mm², prof
EAN
3250617174015
Conditionnement
10 Pièces
Prix
9,99 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
Traitement de surfaceLaqué
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageClipsé
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage41,70 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
Textes
-
ÉclairageSans éclairage (non éclairable)
-
Type de commutation2 voies
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation