Prise de courant 2P+T Cubyko étanche IP55 associable gris WNA100
Gamme appareillage mural étanche cubyko de Hager, prise à éclipses 2P+T associable 1 poste, installation en saillie, QuickConnect,14A - 250V~ - IP55 - IK07, dimensions 76x76 mm, section de raccordement en fil rigide 1 x 4 mm² ou 2 x 2,5 mm², profondeur bo
EAN
3250617174008
Conditionnement
10 Pièces
Prix
10,86 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Conditions d'utilisation
-
Température de service-15 - 30 °C
Raccordement
-
Type de connection/priseVerrou tournant
Sécurité
-
Avec eclipse / protection enfantNon
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP55
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat, Satiné
-
MatièrePolycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
Installation, montage
-
MontageEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageClipsé
Equipement
-
Type ou normes de prises de courantNorme française NF
-
Prise inclinée ou inclinableNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Avec lampe de signalisationNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Textes
-
InscriptionSans inscription
-
ProtectionSans protection
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure - Appareillage mural
cubyko
PDF5,75 MB -
Catalogue
Catalogue - Appareillage mural
gallery, essensya, cubyko, ateha, 1930
PDF21,73 MB -
Licence de produit
LCIE_644904B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Plus de documentation