The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillage mural
  • 1930
  • Acces­soires
  • WMV691
  • Acces­soires

1930 Lampe E10 à Led rouge WMV691

EAN
3250617150385
Conditionnement
1 Pièce
Prix
31,56 €
HT/ Pièce *
31,56 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

1930 Lampe E10 à Led rouge

WMV691

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    0
Dimen­sions
  • Hauteur
    9,70 mm
  • Largeur
    9,70 mm
  • Profon­deur
    29 mm
Matière
  • Couleur
    Rouge

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH WMV691
PDF
Hager Rapport RoHS WMV691
PDF

Documents

  • Image produit

    Image WMV691 | Hager France

    Image produit WMV691

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit WMV691 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit WMV691

    1930 Lampe E10 à Led rouge

    PDF
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    168000 - Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral
    168000
    Mod LED, commande d'eclairage, 230V, Neutral
    Prix
    42,49 €
    HT/ Pièce *
    42,49 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    WMV681B - 1930 Cadre saillie 1 poste blanc
    WMV681B
    1930 Cadre saillie 1 poste alba
    Prix
    29,06 €
    HT/ Pièce *
    29,06 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    WMV681N - Cadre saillie pour gamme 1930 finition Nuit
    WMV681N
    1930 Cadre saillie 1 poste nuit
    Prix
    29,06 €
    HT/ Pièce *
    29,06 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    WMV685B - 1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste blanche
    WMV685B
    1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste alba
    Prix
    12,60 €
    HT/ Pièce *
    12,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    WMV685N - 1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste noire
    WMV685N
    1930 Plaque de fond autoextinguible 1 poste nuit
    Prix
    12,60 €
    HT/ Pièce *
    12,60 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025