The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • 168000
    EAN
    4011334490906
    Conditionnement
    1 Pièce

    Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral 168000

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits complémentaires (entièrement compatibles)

    WDA2535W

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral

    168000

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      5,21 739 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      51 mm
    • Largeur
      51 mm
    • Profon­deur
      22,10 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      1,70 mA
    Matière
    • Couleur
      Blanc
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH 168000
    PDF
    Rapport RoHS 168000
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image 168000 | Hager France

      Image produit 168000

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 168000 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit 168000

      Mod LED,commande d'eclairage,230V,Neutral

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager France

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
      Image Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11) | Hager France

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (FR-IT-ES-PT, 2020-11)

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2021-11-15

      PDF
      3,83 MB
      Image Notice d'instruction pour 168000 - Module LED pour interrupteur/poussoir rotatif avec contact N (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager France

      Notice d'instruction pour 168000 - Module LED pour interrupteur/poussoir rotatif avec contact N (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Guide d'installation en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Image Notice d'instruction pour 168000 - Module LED pour interrupteur/poussoir rotatif avec contact N (FR-IT-ES-PT, 2018-10) | Hager France

      Notice d'instruction pour 168000 - Module LED pour interrupteur/poussoir rotatif avec contact N (FR-IT-ES-PT, 2018-10)

      Guide d'installation es-ES, fr-FR, it-IT, pt-PT 2019-05-07

      PDF
      3,47 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026