Boîte saillie double pour mécanisme associable athea blanc WJA682B
La boîte saillie WJA682B ateha est boitier double pouvant recevoir deux mécanismes. Elle est compatible avec l'ensemble des mécanismes associables de l'appareillage en saillie ateha.
EAN
13250617180440
Conditionnement
1 Pièce
Prix
8,84 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise à courant faible 5 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques 1 produit(s) disponible(s) -
Insert pour la technologie de communication 7 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules4
Matière
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur77 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WJA682B
Boîte double vide associable
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Plus de documentation