Boîte saillie double pour mécanisme associable athea blanc WJA682B
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise à courant faible 5 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour opturateur 1 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques 1 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme pour haut-parleur 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules4
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
-
Hauteur77 mm
-
Avec entrée de câbleOui
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Montage surEn saillie
-
Avec couvercle de cadreOui
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WJA682B
Boîte double vide associable
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure Les solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF80,07 kB