The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • ateha
    • ateha - asso­ciable
    • WJA001B
    L'interrupteur va-et-vient ou bouton-poussoir InterBP duo WJA001B est un mécanisme associable blanc de la gamme d'appareillage en saillie ateha. Un bouton permet de sélectionner la fonction voulu pour le mécanisme, interrupteur va-et-vient ou bouton-poussoir, lors de son installation. Ce mécanisme peut se monter dans une boite vide en saillie ateha ou dans un support d'appareillage pour moulure ateha.
    EAN
    13250617180044
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Appa­reillage asso­ciable ateha
    • ateha - asso­ciable
    • Voir plus

    Interrupteur va-et-vient ou bouton-poussoir InterBP duo associable athea blanc WJA001B

    Prix
    11,79 €
    HT/ Pièce *
    11,79 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur va-et-vient ou bouton-poussoir InterBP duo associable athea blanc

    WJA001B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Brillant
    • Maté­riau
      Poly­car­bo­nate (PC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Element de commande
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      76 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      40 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Textes
    • Éclai­rage
      Sans éclai­rage (non éclai­ra­ble)
    • Bouton pous­soir
      Oui
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir simple

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Déclaration REACH WJA001B
    PDF
    Rapport RoHS WJA001B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJA001B | Hager France

      Image produit WJA001B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJA001B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJA001B

      InterBP Va et Vient ateha associable

      PDF
    • Flyer

      Image Flyer - Appareillage mural | Hager France

      Flyer - Appareillage mural

      Flyer International 2024-01-18

      PDF
      1,48 MB
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      208,36 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA686 - cubyko boîte saillie vide double verticale, IP55, finition gris
      WNA686
      Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55
      Prix
      16,42 €
      HT/ Pièce *
      16,42 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJA300B - Double interrupteur pour volet roulant associable athea blanc
      WJA300B
      Double Interrupteur volet-roulant ateha associable
      Prix
      54,56 €
      HT/ Pièce *
      54,56 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJA690 - ateha-essensya lampe 250V bleu 0,5mA
      WJA690
      Lampe ateha 250V Bleu 0, 5mA
      Prix
      10,08 €
      HT/ Pièce *
      10,08 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJA228B - Prise RJ45 catégorie 6A STP pour grade 3 TV associable athea blanc
      WJA228B
      RJ45 catégorie 6A STP pour Grade 3 TV ateha associable
      Prix
      34,95 €
      HT/ Pièce *
      34,95 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJA692 - ateha-essensya lampe 250V blanche 0,5mA
      WJA692
      Lampe ateha 250V Blanche 0, 5mA
      Prix
      10,09 €
      HT/ Pièce *
      10,09 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026