The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage mural
    • cubyko
    • cubyko - asso­ciable
    • WJA692
    EAN
    3250617186926
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Appa­reillage asso­ciable ateha
    • cubyko - asso­ciable
    • Voir plus

    ateha-essensya lampe 250V blanche 0,5mA WJA692

    Prix
    10,09 €
    HT/ Pièce *
    10,09 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    ateha-essensya lampe 250V blanche 0,5mA

    WJA692

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Cuivre
    Tension
    • Tension nomi­nale
      240-240 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profon­deur
      0
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP0
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA692
    PDF
    Rapport RoHS WJA692
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJA692 | Hager France

      Image produit WJA692

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJA692 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit WJA692

      Lampe ateha 250V Blanche 0,5mA

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure Les solutions murales | Hager France

      Brochure Les solutions murales

      gallery - essensya - 1930 - cubyko - ateha

      PDF
      7,11 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,84 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJA226B - Prise RJ45 catégorie 6 STP pour grade 3 associable athea blanc
      WJA226B
      RJ45 catégorie 6 STP ateha associable
      Prix
      28,39 €
      HT/ Pièce *
      28,39 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      WJA256B - Prise TV + FM + SAT directe 1 entrée associable athea blanc
      WJA256B
      Prise TV + FM + SAT 1 câble ateha associable
      Prix
      55,37 €
      HT/ Pièce *
      55,37 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      WJA025B - Inter. ou B.P à fermeture 1F porte-étiquette InterBP duo associable athea blanc
      WJA025B
      InterBP à fermeture 1F porte-étiquette ateha associable
      Prix
      29,82 €
      HT/ Pièce *
      29,82 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      WJA300B - Double interrupteur pour volet roulant associable athea blanc
      WJA300B
      Double Interrupteur volet-roulant ateha associable
      Prix
      54,56 €
      HT/ Pièce *
      54,56 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      WJA122B - Prise de courant 2P+T double horizontale précablée associable athea blanc
      WJA122B
      Prise 2P+T double horizontale précablée ateha associable
      Prix
      36,94 €
      HT/ Pièce *
      36,94 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026