Boîte saillie simple pour mécanisme associable athea blanc WJA681B
La boîte saillie WJA681B ateha est boitier simple pouvant recevoir un mécanisme. Elle est compatible avec l'ensemble des mécanismes associables de l'appareillage en saillie ateha.
EAN
13250617180433
Conditionnement
1 Pièce
Prix
4,13 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour prise à courant faible 5 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 8 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matière
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant, Mat
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur77 mm
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Position de montage/connexionHorizontal, Vertical
-
Montage surEn saillie
Accessoires
-
Avec couvercle de cadreOui
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WJA681B
Boîte simple vide associable
PDF -
Flyer
Flyer - Appareillage mural
Flyer International 2024-01-18
PDF1,48 MB -
Brochure
Brochure Les Solutions murales
gallery - essensya - 1930 - cubyko - athea
PDF7,11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Plus de documentation