The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega
    • VB318A
    Le Coffret de distribution vega18 , avec ses 3 rangées et 54 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager. Sa structure robuste IK07 et son design fonctionnel assurent une protection efficace et une maintenance aisée, offrant ainsi une solution fiable et durable pour la distribution électrique.
    EAN
    3250611019336
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Coffrets vega

    Coffret de distribution vega18, 3 rangées 18 modules 625x400x146mm VB318A

    Prix
    285,91 €
    HT/ Pièce *
    285,91 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret de distribution vega18, 3 rangées 18 modules 625x400x146mm

    VB318A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (18)
    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Entrée de câbles 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 2 produit(s) disponible(s)
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires courants 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Plaque / cache / barrette d'ins­crip­tion
    • Char­nière pour systèmes de distri­bu­tion
    • Entrée de câbles
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
    • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
    • Acces­soires courants
    • Rail DIN
    • Porte/­pan­neau de commande
    • Guide-­câble pour boîtiers / armoires
    • système de verrouillage
    • VZ011VB

      Jeu de 4 étiquettes avec supports pour coffrets Vega 18 modules

      20,60 € HT  / Pièce*
    • VZ004VB

      Jeu de 2 charnières pour coffrets vega largeur 18 modules sans vis

      42,78 € HT  / Pièce*
    • VZ003VB

      Plaque de fermeture IP41 pour coffret Vega largeur 18 modules

      30,28 € HT  / Pièce*
    • VZ001VB

      Plaque de fermeture standard pour coffret Vega largeur 18 modules

      30,28 € HT  / Pièce*
    • VZ006VB

      Kit de juxtaposition vertical pour coffrets Vega largeur 18 modules

      67,75 € HT  / Pièce*
    • VZ005VB

      Kit de juxtaposition horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules

      67,75 € HT  / Pièce*
    • VZ008VB

      Plastron modualire pour coffret vega 18 modules hauteur 1 rangée

      57,10 € HT  / Pièce*
    • VZ041VB

      Kit IP41 pour coffrets vega largeur 18 modules

      130,28 € HT  / Pièce*
    • VZ009VB

      Kit de montage murale classe II pour coffret vega largeur 18 modules

      56,90 € HT  / Pièce*
    • VZ010VB

      Rail de montage DIN symétrique pour coffret Vega 18 modules

      20,60 € HT  / Pièce*
    • VZ318T

      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      106,84 € HT  / Pièce*
    • VZ318P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      79,28 € HT  / Pièce*
    • VZ014VB

      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées

      24,54 € HT  / Pièce*
    • VZ012VB

      Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 3 rangées

      25,58 € HT  / Pièce*
    • VZ311TVB

      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte transparente vega largeur 18 modules

      31,94 € HT  / Pièce*
    • VZ311PVB

      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      31,94 € HT  / Pièce*
    • VZ310TVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules

      31,94 € HT  / Pièce*
    • VZ310PVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules

      31,94 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      125 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      3
    • Nombre de rangées
      3
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      54
    Dimen­sions
    • Hauteur
      625 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      146 mm
    • Largeur en modules
      18
    Couver­cle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      750 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VB318A
    PDF
    Rapport RoHS VB318A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VB318A | Hager France

      Image produit VB318A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VB318A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VB318A

      Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, pt-PT, es-ES, en-GB 2023-12-15 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT, es-ES, en-GB 2023-12-15

      PDF
      8,40 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret/armoire | Hager France

      Brochure - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      8,58 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Coffret/armoire | Hager France

      Guide de choix - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      115,43 kB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12 | Hager France

      BIM Objets Revit fr-FR 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP30 hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP30 hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Image Fichier Revit gamme VEGA IP30 non hébergé - HAGER (2020) | Hager France

      Fichier Revit gamme VEGA IP30 non hébergé - HAGER (2020)

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,26 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2024-03-19 | Hager France

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager France

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Image Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager France

      Certificat de produit en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-02-22

      PDF
      224,79 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ418T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      VZ418T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      Prix
      129,21 €
      HT/ Pièce *
      129,21 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VZ013VB - Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
      VZ013VB
      Goulotte verticale pour coffrets vega largeur 18 modules 4 rangées
      Prix
      38,31 €
      HT/ Pièce *
      38,31 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      VZ311PVB - Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      VZ311PVB
      Fermeture à clé type Ronis 405E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      Prix
      31,94 €
      HT/ Pièce *
      31,94 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ218T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      VZ218T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
      Prix
      93,07 €
      HT/ Pièce *
      93,07 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VZ014VB - Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      VZ014VB
      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      Prix
      24,54 €
      HT/ Pièce *
      24,54 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026