The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega
    • VZ310TVB
    EAN
    3250611025757
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets vega

    Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules VZ310TVB

    Prix
    31,94 €
    HT/ Pièce *
    31,94 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules

    VZ310TVB

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Par clé, Avec ferme­ture

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VZ310TVB
    PDF
    Rapport RoHS VZ310TVB
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ310TVB | Hager France

      Image produit VZ310TVB

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ310TVB | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VZ310TVB

      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte transparente vega largeur 18 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager France

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      609,30 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret/armoire | Hager France

      Brochure - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      8,58 MB
    • Catalogue

      Image Guide de choix - Coffret/armoire | Hager France

      Guide de choix - Coffret/armoire

      vega18

      PDF
      115,43 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ014VB - Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      VZ014VB
      Goulotte horizontale pour coffrets vega largeur 18 modules 1 à 4 rangées
      Prix
      24,54 €
      HT/ Pièce *
      24,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      VZ006VB - Kit de juxtaposition vertical pour coffrets vega largeur 18 modules
      VZ006VB
      Kit de juxtaposition vertical pour coffrets Vega largeur 18 modules
      Prix
      67,75 €
      HT/ Pièce *
      67,75 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      VZ118T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
      VZ118T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
      Prix
      75,85 €
      HT/ Pièce *
      75,85 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      VZ310PVB - Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      VZ310PVB
      Fermeture à clé type Ronis 1242E pour porte opaque vega largeur 18 modules
      Prix
      31,94 €
      HT/ Pièce *
      31,94 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      VZ318T - Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées
      VZ318T
      Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées
      Prix
      106,84 €
      HT/ Pièce *
      106,84 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026