Coffret Vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées VB218A

EAN
3250611019244
Conditionnement
1 Pièce
209,84 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plastron pour coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s)
  • Plaque / cache / barrette d'inscription 1 produit(s) disponible(s)
  • Composants d'installation / d'alignement 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 7 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Installation, montage
  • Montage
    En saillie
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    90 A
Equipement
  • Nombre de rails
    2
  • Nombre rangées
    2
  • Avec fermeture
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capacité
  • Nombre de modules
    36
Dimensions
  • Hauteur
    475 mm
  • Largeur
    400 mm
  • Profondeur
    146 mm
  • Largeur en unités de division
    18
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Matière
  • Matière
    Polystyrène (PS)
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • GWT tenue au fil incandescent
    750 °C

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024