![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Paire de montants fonctionnels armoire Univers Vega D ex profond 160mm L1800mm UN12A
EAN
3250616240100
Conditionnement
1 Pièce
Prix
94,06 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Vis à tôle 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires de montage 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur18 mm
-
Largeur26,20 mm
-
Profondeur1 797 mm
-
Longueur1 800 mm
Matière
-
MatièreMétal
-
Traitement de surfaceGalvanisé
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2015-06-29
PDF216,00 kB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Brochure fr-FR 2023-10-06
PDF10,28 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-15
PDF676,06 kB
Plus de documentation