Armoire univers pose au sol PCII IP55 hauteur 1950mm largeur 550mm prof 400mm FR22H1
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert de système de fermeture 3 produit(s) disponible(s) -
Pochette / support documents 3 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau supérieur / toit 1 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 5 produit(s) disponible(s) -
Entrée de câble pour coffret et armoire 3 produit(s) disponible(s) -
Rail DIN 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1 950 mm
-
Largeur550 mm
-
Profondeur400 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageSans serrure
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride4
-
Nombre de rangées12
-
Montage surFixation au sol
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
-
FinitionMat
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte simple
-
Courant nominal IN800 A
-
Tension nominale690 - 690 V
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FR22H1
Armoire univers IP55 Classe II 1950x550x400 avec socle h100
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Brochure
Guide de choix - Distribution d'énergie
Installation puissance surveillée
PDF10,28 MB -
BIM Objets Revit
Fichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.400 x Haut.1950 hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,35 MBFichier Revit gamme UNIVERS IP55 CL.II Prof.400 x Haut.1950 non hébergé - HAGER (2020)
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,45 MB -
Guide
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Guide International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB