The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • UG21F1
    EAN
    3250616170070
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion

    Unité équipement h375 l250 avec bloc de cde 1 travee pour disjr de branchement UG21F1

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité équipement h375 l250 avec bloc de cde 1 travee pour disjr de branchement

    UG21F1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      375 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      115 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Maté­riau
      Plas­tique

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Déclaration REACH UG21F1
    PDF
    Rapport RoHS UG21F1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UG21F1 | Hager France

      Image produit UG21F1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UG21F1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UG21F1

      Unité équipement h375 l250 avec bloc de cde 1 travee pour disjr de branchement

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-03-17 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-03-17

      PDF
      2,85 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      Tertiaire

      PDF
      73,13 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UD31F1 - Plastron plein  450x250mm pour univers
      UD31F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 450 mm l 250mm
      Prix
      185,54 €
      HT/ Pièce *
      185,54 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UE21D2 - Unité d'équipement jeu de barre 4P 250A H300xL250mm pour univers
      UE21D2
      Unité équipement avec jeu de barres tétra Univers cu 25x4mm 250A 1 travée h300mm
      Prix
      505,42 €
      HT/ Pièce *
      505,42 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      UD21B3 - Unité d'équipement modulaire 20 modules sur 2 rangée 300x250mm pour univers
      UD21B3
      Unité équipement Univers l250 h300 sans goulotte câblage p app mod 2rangées x10
      Prix
      142,37 €
      HT/ Pièce *
      142,37 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UK31LH1 - Unité d'équipement 1 boitier moulé h3+ P250 H450xL250mm pour univers
      UK31LH1
      Kit, universN, 450x250mm, pour Disj. H3+ P250
      Prix
      328,99 €
      HT/ Pièce *
      328,99 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UD11F4 - Plastron plein  225x250mm pour univers
      UD11F4
      Plastrons pleins d'extrémité Univers 1 travée h 225 mm l 250mm
      Prix
      126,39 €
      HT/ Pièce *
      126,39 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026