The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Enve­loppes de distri­bu­tion jusqu'à 630 A
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion
    • UK21R1
    L'unité d'équipement pour interrupteur à coupure apparente HA125-160A Hager UK21R1 pour les armoires électriques univers, avec une hauteur de 300mm et une largeur de 250mm, est conçu pour une installation électrique optimisée. Il permet le montage d'un interrupteur. Idéal pour les tableaux électriques dans les résidences ou les bâtiments tertiaires, ce kit est parfait pour organiser efficacement l'espace et faciliter le câblage.
    EAN
    3250616210608
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Kits d'équi­pe­ment univers pour appa­reils de distri­bu­tion

    Unité d'équipement interrupteur coupure apparente HA125-160A H300xL250mm univers UK21R1

    Prix
    212,98 €
    HT/ Pièce *
    212,98 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité d'équipement interrupteur coupure apparente HA125-160A H300xL250mm univers

    UK21R1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      160 A
    Eléments fournis
    • Avec couvercle
      Oui
    Matière
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Déclaration REACH UK21R1
    PDF
    Rapport RoHS UK21R1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK21R1 | Hager France

      Image produit UK21R1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK21R1 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UK21R1

      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A

      PDF
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UD22C1 - Kit,universN,300x500mm,platine de Montage
      UD22C1
      Kit, universN, 300x500mm, par platine de montage ajustable
      Prix
      360,08 €
      HT/ Pièce *
      360,08 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      UD11F1 - Plastron plein  150x250mm pour univers
      UD11F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 150 mm l 250mm
      Prix
      99,14 €
      HT/ Pièce *
      99,14 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      K162F - Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      K162F
      Barrette Laiton sans socle L992mm 129X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      Prix
      219,44 €
      HT/ Pièce *
      219,44 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      UD32F1 - Plastron plein  450x500mm pour univers
      UD32F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 450 mm l 500mm
      Prix
      209,87 €
      HT/ Pièce *
      209,87 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UD31B3 - Unité d'équipement modulaire 30 modules sur 3 rangée 450x250mm pour univers
      UD31B3
      Unité équipement Univers l250 h450 p appareils modulaires 3 rangées x 10 mod
      Prix
      224,82 €
      HT/ Pièce *
      224,82 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026