The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • UD21A2
    EAN
    3250616141025
    Conditionnement
    1 Pièce

    Unité équipement Univers l250mm h300mm 1 travée bornier vertical 17 modules UD21A2

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    UD41A2

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité équipement Univers l250mm h300mm 1 travée bornier vertical 17 modules

    UD21A2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distri­bu­tion pour bornes 7 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)
    • Guide-­câble pour boîtiers / armoires 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Acces­soires de montage
    • Guide-­câble pour boîtiers / armoires
    • KJ100A

      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase

      71,90 € HT  / Pièce*
    • KJ02E

      Bloc de répar. 125A 4p.L1-L3 1x6-25²/2x4-10²/5x1, 5-6², N 1x6-25²/6x4-10²/4x1, 5-6²

      90,98 € HT  / Pièce*
    • KJ02DN

      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²

      63,57 € HT  / Pièce*
    • KJ02CN

      Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²

      96,28 € HT  / Pièce*
    • KJ02B

      Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²

      138,12 € HT  / Pièce*
    • KJ02AN

      Bloc de répartition 250A a. couvercle 1p. 1x25-95²/1x1, 5-35²/4x1, 5-10²/8x1, 5-16²

      121,16 € HT  / Pièce*
    • KJ02A

      Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²

      0,00 € HT  / *
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      74,44 € HT  / Pièce*
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      105,50 € HT  / Pièce*
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      58,45 € HT  / Pièce*
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      42,83 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    • Nombre d'unités
      32
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      2
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Matière
    • Maté­riau
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      4

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UD21A2
    PDF
    Rapport RoHS UD21A2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD21A2 | Hager France

      Image produit UD21A2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD21A2 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit UD21A2

      Unité équipement Univers l250mm h300mm 1 travée bornier vertical 17 modules

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung | Hager France

      Montageanleitung

      Guide d'installation International 2011-01-27

      PDF
      1,42 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026