The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Répar­ti­teurs
    • KJ100A
    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase. De forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d’une protection isolante partielle. Livré avec plaque arrière isolante et capot frontal modulaire.
    EAN
    3250613803544
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Répar­ti­teurs

    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase KJ100A

    Prix
    71,90 €
    HT/ Pièce *
    71,90 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase

    KJ100A

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      100 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      97 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      44 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2 - 2 Nm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Déclaration REACH KJ100A
    PDF
    Rapport RoHS KJ100A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KJ100A | Hager France

      Image produit KJ100A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ100A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KJ100A

      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ01C - Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2,5-16²par pole
      KJ01C
      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2, 5-16²par pole
    • 2
      KJ125B - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase
      KJ125B
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1, 5-16² par phase
      Prix
      95,16 €
      HT/ Pièce *
      95,16 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KJ125C - Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 7x 4-25² / 4x 2,5-16² par phase
      KJ125C
      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 7x 4-25² / 4x 2, 5-16² par phase
      Prix
      65,32 €
      HT/ Pièce *
      65,32 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      KJ125A - Répartiteur à barrettes étagé 125A,2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2,5-16 ² par pole
      KJ125A
      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 2 poles 2x 10-35 ² / 10x 2, 5-16 ² par pole
      Prix
      70,96 €
      HT/ Pièce *
      70,96 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A, unipolaire, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix
      63,57 €
      HT/ Pièce *
      63,57 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026