The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Répar­ti­teurs
    • KJ125B
    Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase. De forme modulaire, monobloc, pour conducteurs en cuivre. Capot frontal démontable. Fixation sur rail DIN. Barrettes équipées d’une protection isolante partielle. Livré avec plaque arrière isolante et capot frontal modulaire.
    EAN
    3250613803568
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Répar­ti­teurs

    Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase KJ125B

    Prix
    95,16 €
    HT/ Pièce *
    95,16 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35mm²/ 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase

    KJ125B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distri­bu­tion pour bornes 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • KJ01C

      Répartiteur à barrettes étagé 125A, 4 pole 2x 10-35mm²/10 x 2, 5-16²par pole

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      125 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      96 mm
    • Largeur
      170 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      10
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,50 - 2,50 Nm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Déclaration REACH KJ125B
    PDF
    Rapport RoHS KJ125B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image KJ125B | Hager France

      Image produit KJ125B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ125B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit KJ125B

      Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35² / 3x 6-35² / 11x 1,5-16² par phase

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager France

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ02DN - Bloc de répartition 125A, unipolaire, 2x 6-35²/1x 1,5-16²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Bloc de répartition 125A avec couvercle, 1pôle, 2x 6-35²/1x 1, 5-16²/6x 1, 5-16²
      Prix
      63,57 €
      HT/ Pièce *
      63,57 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KJ100A - Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25mm²/ 5x 1,5-16² par phase
      KJ100A
      Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2, 5-25² / 5x 1, 5-16² par phase
      Prix
      71,90 €
      HT/ Pièce *
      71,90 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      KJ01B - Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2,5-16 ²/8x 1,5-10² par pole
      KJ01B
      Répartiteur à barrettes étagé 80A, 4 pole 1x 2, 5-16 ²/8x 1, 5-10² par pole
    • 4
      KJ03B - Repartiteur multifiche 4p. 250A + connections
      KJ03B
      Répartiteur multifiche tétra 250A + connect
      Prix
      464,77 €
      HT/ Pièce *
      464,77 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      KJ02CN - Bloc de répartition 160A, unipolaire, 2x 16-50²/3x 1,5-16²/8x 1,5-10²
      KJ02CN
      Bloc de répartition 160A avec couvercle, 1pôle, 2x 16-50²/3x 1, 5-16²/8x 1, 5-10²
      Prix
      96,28 €
      HT/ Pièce *
      96,28 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026