The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits système KNX
    • Alimen­ta­tions basse tension
    • TYFS110
    Alimentation modulaire 1x30 VDC KNX protégée + 1x30 VDC puissance totale 1280 mA intégrant un contact normalement ouvert permettant de switcher sur une alimentation de secours en cas de panne de l'alimentation. Fonction détection des surcharges et des courts-circuits intégrées avec voyants d'indication et bouton de test.
    EAN
    3250610050156
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Alimen­ta­tions basse tension

    Alimentation modulaire 1x30 VDC KNX protégée + 1x30 VDC puissance totale 1280 mA TYFS110

    Prix
    505,76 €
    HT/ Pièce *
    505,76 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Alimentation modulaire 1x30 VDC KNX protégée + 1x30 VDC puissance totale 1280 mA

    TYFS110

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      1 280 mA
    Tension
    • Tension de service
      220 - 240 V
    • Tension de sortie
      28 - 32 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.5 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.5 - 4 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Textes
    • Fusible
      Protégé contre les courts-­cir­cuits et les surcharges (affi­chage à LED)
    • Raccor­de­ment
      1x contact de commu­ta­tion, libre de poten­tiel
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      230 V AC
    Dimen­sions
    • Largeur en modules
      6

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP_HAGER_HAGE-00736_V01_01_EN_14112022
    PDF
    346,53 kB
    Déclaration REACH TYFS110
    PDF
    Rapport RoHS TYFS110
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYFS110 | Hager France

      Image produit TYFS110

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYFS110 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYFS110

      Alimentation Bus 30V TBTS 1280 mA

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE008991D_TYFS110_B_A3P_10_LANGUES_PRINT_V4 | Hager France

      6LE008991D_TYFS110_B_A3P_10_LANGUES_PRINT_V4

      Guide d'installation International 2022-05-05

      PDF
      2,14 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYFS110 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYFS110

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-10-19

      KNXPROD
      50,50 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04

      PDF
      204,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-02-04

      PDF
      214,56 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentation à découpage 230VAC/24VDC 2500mA à 70°C
      HTG911H
      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
      Prix
      340,30 €
      HT/ Pièce *
      340,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TGA200 - Alimentation 24V DC 1A
      TGA200
      Alimentation 24V DC 1A
      Prix
      231,55 €
      HT/ Pièce *
      231,55 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TG402 - Pile de rechange 1/2AA 3V
      TG402
      Pile de rechange 1/2AA 3V
      Prix
      35,37 €
      HT/ Pièce *
      35,37 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TXA112 - Alimentation modulaire 1 sortie 30VDC pour bus KNX sécurisée 640 mA
      TXA112
      Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
      Prix
      395,69 €
      HT/ Pièce *
      395,69 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TXA116 - Alimentation Bus 2x30V TBTS 320mA
      TXA116
      Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026