The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits système KNX
    • Alimen­ta­tions basse tension
    • TG403
    Pile de rechange 1/3N 3Volts
    EAN
    3250615874030
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Alimen­ta­tions basse tension

    Pile de rechange 1/3N 3V TG403

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Pile de rechange 1/3N 3V

    TG403

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité élec­trique
    • Capa­cité
      0,16 Ah

    Documents

    • Image produit

      Image TG403 | Hager France

      Image produit TG403

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TG403 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TG403

      Pile de rechange 1/3N 3V

      PDF
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-04-04 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-04-04

      PDF
      250,35 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG911H - Alimentation à découpage 230VAC/24VDC 2500mA à 70°C
      HTG911H
      Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
      Prix
      340,30 €
      HT/ Pièce *
      340,30 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TXA116 - Alimentation Bus 2x30V TBTS 320mA
      TXA116
      Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA
    • 3
      TGA200 - Alimentation 24V DC 1A
      TGA200
      Alimentation 24V DC 1A
      Prix
      231,55 €
      HT/ Pièce *
      231,55 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TG401 - Pile de rechange CR2430 3V
      TG401
      Pile de rechange CR2430 3V
      Prix
      13,67 €
      HT/ Pièce *
      13,67 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TG402 - Pile de rechange 1/2AA 3V
      TG402
      Pile de rechange 1/2AA 3V
      Prix
      35,37 €
      HT/ Pièce *
      35,37 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026