The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits système KNX
    • Passe­relles de commu­ni­ca­tion KNX
    • TYC120
    Passerelle de communication EnOcean / KKNX radio, permettant d'interfacer des produits EnOcean avec le bus KNX filaire. Elle permet d'interfacer jusqu'à 32 produits EnOcean.
    EAN
    3250617577342
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Passe­relles de commu­ni­ca­tion KNX

    Passerelle de communication EnOcean / KNX radio, montage saillie TYC120

    Prix
    967,65 €
    HT/ Pièce *
    967,65 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passerelle de communication EnOcean / KNX radio, montage saillie

    TYC120

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      DC
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      EnOcean
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      12 mA
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence d’émis­sion/de récep­tion radio
      868,30 - 868,30 MHz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Dimen­sions
    • Largeur
      81 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne de raccor­de­ment
    Textes
    • Fonc­tion
      Chaque canal confi­gu­rable avec diffé­rentes fonc­tions, Fonc­tions de récep­teur EnOcean pour la conver­sion en télé­grammes KNX : entre autres commu­ta­tion, varia­tion, store, scène de lumière, contacts de fenê­tre, valeurs de tempé­ra­ture, valeurs de lumi­no­sité, simu­la­tion de présence, appa­reils de commande de local
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Pour montage en saillie, Montage possible sur boîte d'en­cas­tre­ment
    Fonc­tions
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      32

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TYC120
    PDF
    Rapport RoHS TYC120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TYC120 | Hager France

      Image produit TYC120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TYC120 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TYC120

      Passerelle EnOcean / KNX radio, montage saillie

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Passerelle Enocean KNX TYC120 | Hager France

      Passerelle Enocean KNX TYC120

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2013-01-28

      PDF
      690,92 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Image Logiciel d'application ETS du TYC120 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TYC120

      Base de données des produits KNX en-GB, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TYC120 | Hager France

      Description d'application ETS TYC120

      Guide d'application en-GB 2013-03-22

      PDF
      645,90 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14

      PDF
      289,49 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TYFS121 - Routeur de ligne KNX filaire vers KNX IP, fonction interface, KNX Secure
      TYFS121
      Routeur KNX IP Secure, 1 module
      Prix
      654,61 €
      HT/ Pièce *
      654,61 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TYFS671D - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien
      TYFS671D
      Passerelle KNX-DALI 2, 1 Sortie, 4 modules, KNX Secure
      Prix
      921,70 €
      HT/ Pièce *
      921,70 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXA664D - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc broadcast easy/ETS
      TXA664D
      Module 4 sorties KNX/DALI Broadcast
    • 4
      TYFS122 - Interface modulaire USB KNX Secure, pour se connecter au bus depuis un PC
      TYFS122
      Interface modulaire USB KNX Secure
      Prix
      312,67 €
      HT/ Pièce *
      312,67 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TYAS664D - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc broadcast easy/ETS
      TYAS664D
      Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W
      Prix
      535,56 €
      HT/ Pièce *
      535,56 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026