Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX TYB692F
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Modes de configuration supportésETS
-
Profondeur22 mm
-
Profondeur de montage40 mm
-
CouleurGris clair
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Courant assigné nominal6 A
-
Courant absorbé bus (repos)5 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Puissance de sortie500 W
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 45 °C
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous-plaque, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Notice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - EN
Guide d'installation en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kBNotice TXB/TYB mod. encastré 2 sorties - FR NL
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2019-11-08
PDF605,58 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYB692F
Base de données des produits KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD358,44 kB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYB692F
Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF7,18 MBDescriptif d'application ETS du TYB692F
Guide d'application en-GB, pl-PL 2015-02-12
PDF7,12 MBDescriptif d'application ETS du TYB692F
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF7,23 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-01-13
PDF129,43 kB