![](https://hager.com/fr/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
1 sortie 4A filaire à encastrer TYB601A
EAN
3250616059610
Conditionnement
1 Pièce
Prix
101,06 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS
Matière
-
CouleurGris clair
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
Courant électrique
-
Courant assigné nominal4 A
-
Courant absorbé bus (repos)5 mA
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Puissance
-
Ampoules à incandescence 230 V600 - 600 W
-
Puissance de sortie600 W
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Textes
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Module 1 sortie à encastrer TYB601A
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2013-04-24
PDF645,65 kB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYB601A
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD158,47 kBLogiciel d'application ETS du TYB601A
Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
VD5192,63 kB -
Guide d'application
Description d'application ETS TYB601A TYB602A GB
Guide d'application en-GB 2013-10-28
PDF3,52 MBGuide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF3,29 MB
Plus de documentation