Module 6 sorties 16A / 230V~ adapté pour charges capacitives mesure de courant TYA606E

EAN
3250616059917
Conditionnement
1 pièce
Prix
805,16 €
HT/ pièce *

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Système bus radio-KNX
    Non
Paramétrage
  • Modes de configuration supportés
    ETS
Matières
  • Couleur
    Gris clair
Equipement
  • Avec curseur pour commutation manuelle
    Oui
  • Radio bidirectionnelle
    Non
Courant Electrique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant absorbé bus (repos)
    5 mA
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puissance
  • Ampoules à incandescence 230 V
    2 300 - 2 300 W
  • Puissance de sortie
    2 300 W
Tension Electrique
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension d'alimentation du système
    30 V DC Via le bus
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Textes
  • Function
    Avec compteur d'heures de fonctionnement
  • Type de raccordement
    Avec borne enfichable

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui

Documents

  • Image produit

    Image TYA606E | Hager France

    Image produit TYA606E

  • Guide d'installation

    Image NOTICE TYA606E FR-DE-EN-NL-IT-ES | Hager France

    NOTICE TYA606E FR-DE-EN-NL-IT-ES

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

    PDF
    1,75 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYB606E

    Base de données des produits KNX International 2020-01-01

    641,27 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TYB606E

    Base de données des produits KNX International 2020-01-01

    448,92 kB
  • Guide d'application

    Image Description d'application ETS TYA606E GB | Hager France

    Description d'application ETS TYA606E GB

    Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-10-28

    PDF
    4,01 MB
    Image Guide d'application  fr-FR 2013-01-15 | Hager France

    Guide d'application fr-FR 2013-01-15

    PDF
    4,09 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-03-04

    PDF
    137,59 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024