Module 6 sorties 10A / 230V~ TYA606B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Système de bus EIB/KNXOui
-
Système bus radio-KNXNon
-
Modes de configuration supportésETS
-
CouleurGris clair
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
-
Radio bidirectionnelleNon
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant absorbé bus (repos)3 mA
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Ampoules à incandescence 230 V1 200 - 1 200 W
-
Puissance de sortie1 200 W
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Tension d'alimentation du système30 V DC Via le bus
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service-5 - 45 °C
-
FunctionAvec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme, Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles, Avec fonction protection solaire
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
ID1_tya6_6LE002692B_EN
Guide d'installation en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MBNotice_tya6_6LE002693B_FR-NL
Guide d'installation fr-FR, nl-NL 2014-03-04
PDF1,73 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
KNXPROD646,43 kBLogiciel d'application ETS du TYA606A_B_C_D
Base de données des produits KNX International 2020-01-01
VD51,36 MB -
Guide d'application
Descriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guide d'application en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MBDescriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guide d'application da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBDescriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guide d'application en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBDescriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guide d'application en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MBDescriptif d'application ETS du TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Guide d'application fr-FR 2013-01-15
PDF9,23 MB