The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits Radio Hager
    • commandes et action­neurs Quick­link radio
    • TU404
    Télécommande 4 Boutons poussoir KNX radio ETS / EASY / quicklink
    EAN
    3250616014046
    Conditionnement
    1 Pièce
    • commandes et action­neurs Quick­link radio

    Télécommande 4 Boutons poussoir KNX radio ETS / EASY / quicklink TU404

    Prix
    140,53 €
    HT/ Pièce *
    140,53 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télécommande 4 Boutons poussoir KNX radio ETS / EASY / quicklink

    TU404

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence de trans­mis­sion
      868 - 868 MHz
    • Fréquence d'émis­sion radio
      868,30 MHz
    Tension
    • Tension de service
      6 - 6 V
    Fonc­tions
    • Max. portée de trans­mis­sion radio à l'in­té­rieur
      30 m
    • Max. portée de trans­mis­sion radio à l'ex­té­rieur
      100 m
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      Radio KNX
    • Type de récep­teur
      2
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      4
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP50
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      46,5 mm
    • Profon­deur
      15,80 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec batterie
      Oui
    Pile
    • Durée de vie de la batterie
      5 ans
    Textes
    • Fonc­tion
      Fonc­tions supplé­men­taires faciles : +6 scènes, mode de fonc­tion­ne­ment marche/ar­rêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TU404
    PDF
    Rapport RoHS TU404
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TU404 | Hager France

      Image produit TU404

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TU404 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TU404

      Téléco. 4 BP 4E KNX radio QL

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice télécommandes radio 2 et 4 voies | Hager France

      Notice télécommandes radio 2 et 4 voies

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Annexe produit

      Image Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager France

      Notice de configuration quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Annexe produit International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Comptage | Hager France

      Brochure - Comptage

      Horloges digitales programmables

      PDF
      1,87 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TU404

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      204,55 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TU404 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TU404

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      150,19 kB
    • Guide d'application

      Image Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444 | Hager France

      Description d'application ETS TRE301_302_TRB302A_302B_WKT302R_304R_306R_TU402_404_406_418_444

      Guide d'application fr-FR 2020-01-01

      PDF
      833,26 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-22

      PDF
      392,58 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRC270F - Prise gigogne ON/OFF 16A pilotable en KNX radio
      TRC270F
      Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL
      Prix
      258,34 €
      HT/ Pièce *
      258,34 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TRE202 - Module de commande mural KNX radio étanche IP55 2 sorties filaires 10 A
      TRE202
      Module 2 sorties 10A IP55 KNX radio QL
      Prix
      300,16 €
      HT/ Pièce *
      300,16 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TU418 - Télécommande 6 touches 18 voies KNX radio configurable en Quicklink/Easy/ETS
      TU418
      Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink
      Prix
      283,59 €
      HT/ Pièce *
      283,59 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TRE600 - Projecteur 60W LED à détection infrarouge 220°-360° et communication KNX radio
      TRE600
      Projecteur LED avec détecteur infraRouge évolué 220-360° KNX radio quicklink
      Prix
      582,44 €
      HT/ Pièce *
      582,44 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TRM691E - micromodule 1 sortie éclairage variable 10A 230V + 2 entrées filaires, KNX radio
      TRM691E
      VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
      Prix
      133,74 €
      HT/ Pièce *
      133,74 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026