The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion
    • TN402
    EAN
    3250615944023
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion

    Coffret de communication VDI basique semi-équipé 2 rangées - 20 modules, Grade 1 TN402

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret de communication VDI basique semi-équipé 2 rangées - 20 modules, Grade 1

    TN402

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Pochette / support docu­ments 2 produit(s) disponible(s)
    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • système de verrouillage
    • Pochette / support docu­ments
    • Porte/­pan­neau de commande
    • GZ35A

      Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

      37,92 € HT  / Pièce*
    • GZ07A

      Pochette à plan pour Gamma

      12,00 € HT  / Pièce*
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      97,76 € HT  / Pièce*
    • GP113P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

      41,74 € HT  / Pièce*
    • GP113T

      Porte transparente pour coffret Gamma 13, 1 rangée 13 M

      47,10 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Encastré, En saillie
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      103 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN402
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TN402 | Hager France

      Image produit TN402

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TN402 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TN402

      Coffret de communication VDI basique semi-équipé 2 rangées - 20 modules, Grade 1

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE000646E_TN402_Q_FR | Hager France

      Notice 6LE000646E_TN402_Q_FR

      Guide d'installation fr-FR 2021-12-14

      PDF
      7,01 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN103S - DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      TN103S
      DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire
      Prix
      91,55 €
      HT/ Pièce *
      91,55 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN008S - Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV
      TN008S
      Connecteur RJ45 cat.6a+ support modulaire pour grade 3TV
      Prix
      52,94 €
      HT/ Pièce *
      52,94 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ12MK - Panneau de brassage,universel,Keystone,12x,vide
      FZ12MK
      Panneau de brassage, universel, Keystone, 12x, vide
      Prix
      104,12 €
      HT/ Pièce *
      104,12 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TN902 - Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
      TN902
      Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
    • 5
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      Prix
      26,47 €
      HT/ Pièce *
      26,47 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026