The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 160 A
    • Coffrets vega
    • TN008S
    Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV
    EAN
    13250615949810
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets vega D
    • Coffrets vega
    • Voir plus

    Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV TN008S

    Prix
    52,94 €
    HT/ Pièce *
    52,94 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Connecteur RJ45 cat.6a + support modulaire pour grade 3TV

    TN008S

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Caté­gorie
      Cat6a
    Câble
    • Plage AWG
      AWG 26-22
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Contact pour connexion auto­dé­nu­dante, STP
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      62 mm
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Oui
    • Compa­tible avec un câble cylin­drique
      Oui
    Fonc­tions
    • Adapté à un conduc­teur multi­fi­laire
      Non
    • Adapté à un conduc­teur rigides
      Non
    Compa­ti­bi­lité
    • Appro­prié pour câble plat
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Connexion sans outil
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TN008S
    PDF
    Rapport RoHS TN008S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TN008S | Hager France

      Image produit TN008S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TN008S | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TN008S

      Connecteur RJ45 cat.6a+ support modulaire pour grade 3TV

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice connecteur RJ45 TN007S-TN008S | Hager France

      Notice connecteur RJ45 TN007S-TN008S

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2017-05-24

      PDF
      2,63 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-03-23

      PDF
      116,26 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TN001S - Connecteur RJ45 cat. 5e pour Grade 1 + support modulaire
      TN001S
      Connecteur RJ45 catégorie 5e pour Grade 1 + support modulaire
      Prix
      33,36 €
      HT/ Pièce *
      33,36 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TN010S - Module fiche F
      TN010S
      Module Fiche F
      Prix
      29,22 €
      HT/ Pièce *
      29,22 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TN712 - Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      TN712
      Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m
      Prix
      26,47 €
      HT/ Pièce *
      26,47 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TN202S - Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties COAX 5-2400MHz
      TN202S
      Répartiteur TV hertzien/satellite 2 sorties coaxiale
      Prix
      29,46 €
      HT/ Pièce *
      29,46 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TN902 - Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
      TN902
      Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026