The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • TMF100
    Passarelle sans fil Modbus RTU vers Modbus TCP Ethernet. Bluetooth, 24 V DC
    EAN
    3250610136881
    Conditionnement
    1 Pièce

    Passerelle sans fil Modbus RTU vers Modbus TCP Ethernet. Bluetooth, 24 V DC TMF100

    Prix
    400,00 €
    HT/ Pièce *
    400,00 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passerelle sans fil Modbus RTU vers Modbus TCP Ethernet. Bluetooth, 24 V DC

    TMF100

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Adap­ta­teur reseau 1 produit(s) disponible(s)
    • Inter­face systè­me/­cou­pleur de média 1 produit(s) disponible(s)
    • comp­teur élec­trique 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Adap­ta­teur reseau
    • Inter­face systè­me/­cou­pleur de média
    • comp­teur élec­trique
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      99,57 € HT  / Pièce*
    • HTG411H

      Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

      6 234,41 € HT  / Pièce*
    • ECR380D

      Compteur triphasé direct 80A 4M MODBUS MID

      463,80 € HT  / Pièce*
    • ECR180D

      Compteur monophasé direct 80A 2M MODBUS MID

      268,73 € HT  / Pièce*
    • ECR140D

      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID

      235,61 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Non
    • Nombre de canaux
      24
    • Nombre maximal d'ap­pa­reils par canal
      1
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      DC
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole radio
      IEEE 802.15.4
    • Type d'in­ter­face Bus / passe­relle Media
      Inter­faces multiples
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      100 mA
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur
      17,8 mm
    • Profon­deur
      60,2 mm
    • Largeur en modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne à vis, Borne à collier
    • Type de connexion / prise
      Borne à vis, Borne à collier
    Fonc­tions
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      24

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Wireless Modbus RTU/Ethernet transceiver (English)
    PDF
    409,24 kB
    Déclaration REACH TMF100
    PDF
    Rapport RoHS TMF100
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TMF100 | Hager France

      Image produit TMF100

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TMF100 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TMF100

      Transceiver sans fil Modbus RTU vers Modbus TCP Ethernet. Bluetooth, 24 V DC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29 | Hager France

      Guide d'installation de-DE, fr-FR, en-GB 2026-04-29

      PDF
      4,89 MB
    • Annexe produit

      Image Annexe produit International 2026-04-09 | Hager France

      Annexe produit International 2026-04-09

      XLSX
      66,70 kB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27 | Hager France

      Manuel en-GB, en-AU, en-US, en-NZ 2026-08-27

      PDF
      454,49 kB
      Image Manuel fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-27 | Hager France

      Manuel fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-27

      PDF
      439,71 kB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26 | Hager France

      Guide d'application en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2026-08-26

      PDF
      1,30 MB
      Image Guide d'application fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-26 | Hager France

      Guide d'application fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-08-26

      PDF
      1,29 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-17

      PDF
      404,15 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026