• Gestion du bâti­ment
    • Inter­faces de visua­li­sa­tion et de commande pour instal­la­tion KNX Hager
    • Solu­tion domovea
    • TJAS671
    Serveur domovea basic connecté en KNX. Il intègre la fonction Matter bridge. Il permet de contrôler et de surveiller les équipements électriques d'une habitation via une interface simple et intuitive. Adapté pour une installation résidentielle et tertiaire, il offre une centralisation des commandes de l'éclairage, du chauffage, des volets roulants, etc. Ce système améliore le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique de l'installation, tout en étant facile à utiliser et à installer.
    EAN
    3250610013052
    Conditionnement
    1 Pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Solu­tion domovea

    Serveur domotique résidentiel domovea basic compatible KNX Secure, Matter. TJAS671

    Prix
    1 008,48 €
    HT/ Pièce *
    1 008,48 €
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
    Serveur domotique résidentiel domovea basic compatible KNX Secure, Matter.

    TJAS671

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Oui
    • Nombre de canaux
      1
    Tension
    • Tension de service
      195 - 254 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Connec­ti­vité
    • Type d'in­ter­face Bus / passe­relle Media
      Inter­faces multiples
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS, easy
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur
      106 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    • Largeur en modules
      6
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise au système Bus
      Borne de raccor­de­ment au Bus
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect
    Textes
    • Codage
      Gestion de 4 profils confi­gu­rables
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 2 prises USB type A
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    Fonc­tions
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      500
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Infor­ma­tions de base, Diag­nos­tics géné­raux, Télé­gramme KNX géné­rique
    • Formats de données
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Non
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB
    Déclaration REACH TJAS671
    PDF
    Rapport RoHS TJAS671
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TJAS671 | Hager France

      Image produit TJAS671

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TJAS671 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TJAS671

      domovea basic

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-05-04 | Hager France

      Guide d'installation en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
      Image Manuel d'installation DOMOVEA _TJAS471_TJAS671_FR | Hager France

      Manuel d'installation DOMOVEA _TJAS471_TJAS671_FR

      Manuel d'installation DOMOVEA_TJAS471_TJAS671_FR

      PDF
      52,98 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager France

      Manuel en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Image Manuel fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-10-21 | Hager France

      Manuel fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-10-21

      PDF
      6,88 MB
      Image Notice de montagedomovea plus, domovea basic | Hager France

      Notice de montage
      domovea plus, domovea basic

      PDF
      3,37 MB
    • Outil

      Image Hager Pilot MacOS | Hager France

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Image Hager Pilot Windows | Hager France

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Image Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager France

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      210,57 MB
      Image domovea Client Android | Hager France

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Image domovea Client MacOS | Hager France

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Image domovea Client Windows | Hager France

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS (Application fictive) | Hager France

      Logiciel d'application ETS (Application fictive)

      Base de données des produits KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TJAS671 | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TJAS671

      Base de données des produits KNX International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      TJAS471 - Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme, Matter
      TJAS471
      domovea plus
      Prix
      1 990,02 €
      HT/ Pièce *
      1 990,02 €
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
    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.