Serveur domotique KNX Secure domovea expert avec module automatisme, Matter TJAS471
Configurer le produit
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Ouvrir les outilsChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
-
Serveur webOui
-
Nombre de canaux1
-
Tension de service195 - 254 V
-
Tension de service par bus21 - 32 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Type d'interface Bus / passerelle MediaInterfaces multiples
-
Modes de configuration supportéseasy, ETS
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Nombre de modules6
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Avec affichage LEDOui
-
Largeur106 mm
-
Profondeur65 mm
-
Largeur en modules6
-
Type de connexion / prise au système BusBorne de raccordement au Bus
-
Type de connexion / priseQuickConnect
-
CodageGestion de 4 profils configurables
-
Connecteurs / DouillesAvec 2 prises USB type A
-
Type de raccordementAvec bornes enfichables QuickConnect
-
Nombre de canaux de fonctions500
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Diagnostics généraux, Télégramme KNX générique
-
Formats de donnéesKNX (IP), KNX (TP)
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelNon
-
Données stockées sur l'appareilOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit TJAS471
domovea plus
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB
Manuel d'installation DOMOVEA _TJAS471_TJAS671_FR
Manuel d'installation DOMOVEA_TJAS471_TJAS671_FR
PDF52,98 MB -
Manuel
Manuel domovea automatisme TJAS471 FR
PDF3,21 MB
Manuel en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB
Manuel en-GB 2026-10-22
PDF1,89 MB
Manuel fr-BE, fr-FR, fr-CH 2026-10-21
PDF6,88 MB
Notice de montage
domovea plus, domovea basicPDF3,37 MB -
Logiciel
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
Base de données des produits KNX
Logiciel d'application ETS (Application fictive)
Base de données des produits KNX International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBLogiciel d'application ETS du TJAS471
Base de données des produits KNX International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Outils
Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Le logiciel de conception de tableaux électriques.
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB