Dét. de prés. 360° KNX multi-canaux • TCC530E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion du bâti­ment
  • Produits d'en­trée
  • Détec­teurs de présence et mouve­ment
  • TCC530E
TCC530E - Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond
TCC530E - Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond

Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond

TCC530E

TCC530E - Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond
TCC530E - Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond
  • Gestion du bâti­ment

Détecteur de présence 360° KNX avec régul. de lumière bi-zones encastré plafond TCC530E

EAN
3250617579261
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Produit similaire : TXD501
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 3 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
  • EE807

    Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    72,71 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • EE808

    Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

    65,61 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • EEK005

    Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX

    18,25 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de montage recom­mandée
    2,5 - 3,5 m
  • Hauteur de montage
    4 - 4 m
Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    ETS
  • Min. tempo­ri­sa­tion
    5 s
Connec­ti­vité
  • Système bus radio-KNX
    Non
Tension
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Eléments fournis
  • Raccor­de­ment bus incl.
    Oui
Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 45 °C
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
Textes
  • Func­tion
    Fonc­tions, par ex. commu­ta­tion, varia­tion, scènes de lumière, commande forcée, Avec 2 détec­tions de zons indé­pen­dantes, Enchaî­ne­ment de plusieurs détec­teurs pour l'ex­ten­sion de la zone de détec­tion
  • Mode de montage
    Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds
Fonc­tions
  • Max. tempo­ri­sa­tion
    480 min

Documents

  • Image produit

    Image TCC530E | Hager France

    Image produit TCC530E

  • Guide d'installation

    Image Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux | Hager France

    Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27

    PDF
    4,64 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

    pour la Gestion de l'éclairage

    PDF
    442,91 kB
  • Base de données des produits KNX

    Image Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TCC530E

    Base de données des produits KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01

    VD5
    128,79 kB
    Image Logiciel d'application ETS du TCC530E | Hager France

    Logiciel d'application ETS du TCC530E

    Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    109,73 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2020-10-27

    PDF
    106,64 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TCC510S - Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
    TCC510S
    Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond
  • 2
    TCC520E - Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
    TCC520E
    Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond
  • 3
    TCC521E - Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
    TCC521E
    Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI
  • 4
    TRE500 - Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
    TRE500
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Blanc
    Prix
    219,56 €
    HT/ Pièce *
    219,56 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    TRE501 - Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite
    TRE501
    Détecteur de mouvement infraRouge à piles KNX radio quicklink Anthracite
    Prix
    219,52 €
    HT/ Pièce *
    219,52 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025