The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment
    • TCC520E
    EAN
    3250617579407
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Détec­teurs de présence et mouve­ment

    Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond TCC520E

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond

    TCC520E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour détec­teur de mouve­ment
    • EEK005

      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX

      18,84 € HT  / Pièce*
    • EE807

      Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      78,08 € HT  / Pièce*
    • EE808

      Télécommande utilisateur pour détecteur de présence 360° monobloc KNX

      69,42 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur d'ins­tal­la­tion
      4 - 4 m
    • Hauteur de montage recom­mandée
      2,5 - 3,5 m
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      ETS
    • Tempo­ri­sa­tion minimal
      60 s
    Fonc­tions
    • Max. tempo­ri­sa­tion
      60 min
    Connec­ti­vité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Tension
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Eléments fournis
    • Raccor­de­ment bus incl.
      Oui
    Courant élec­trique
    • Consom­ma­tion de courant bus (trans­fert de données)
      12 mA
    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Angle de détec­tion hori­zontal
      360 - 360
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 45 °C
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
    • Couleur
      Blanc
    • Code RAL
      9010
    Textes
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Modes de fonc­tion­ne­ment : auto­ma­tique, semi-­au­to­ma­tique, test
    • Fonc­tion
      Enchaî­ne­ment de plusieurs détec­teurs pour l'ex­ten­sion de la zone de détec­tion
    • Mode d'ins­tal­la­tion
      Avec ressorts pour inté­gra­tion dans les faux-­pla­fonds
    Distance de portée
    • Portée max. fron­tale
      7 m
    • Largeur de portée max.
      8 m

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Déclaration REACH TCC520E
    PDF
    Rapport RoHS TCC520E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TCC520E | Hager France

      Image produit TCC520E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TCC520E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit TCC520E

      Détecteur de présence 360° KNX avec relais intégré encastré plafond

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_TCC520E_DETECTEUR_DE_PRESENCE_6LE002255C | Hager France

      ID1_TCC520E_DETECTEUR_DE_PRESENCE_6LE002255C

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-08-23

      PDF
      319,52 kB
      Image ID1_TCC520E_DETECTEUR_DE_PRESENCE_6LE002256C | Hager France

      ID1_TCC520E_DETECTEUR_DE_PRESENCE_6LE002256C

      Guide d'installation en-GB, es-ES, it-IT, pt-PT 2019-08-23

      PDF
      329,60 kB
      Image Notice pour détecteur de presence TCC520E | Hager France

      Notice pour détecteur de presence TCC520E

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2019-10-24

      PDF
      276,21 kB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Communs - Fiche Prescription - CCTP

      pour la gestion des communs

      PDF
      404,72 kB
      Image Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Gestion des Eclairages - Fiche Prescription - CCTP

      pour la Gestion de l'éclairage

      PDF
      442,91 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      145,53 kB
      Image Logiciel d'application ETS du TCC520E | Hager France

      Logiciel d'application ETS du TCC520E

      Base de données des produits KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      128,30 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-11-08 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2022-11-08

      PDF
      143,55 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-06

      PDF
      392,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      52118 - Acc plafond anthr pour standard 140-200
      52118
      Accessoire plafond Anthracite pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EEK005 - Boitier de montage en saillie pour détecteur type EE816
      EEK005
      Boîtier pour montage détecteurs de présence en saillie KNX
      Prix
      18,84 €
      HT/ Pièce *
      18,84 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      52115 - Acc d'angle Blanc pour standard 140-200
      52115
      Accessoire d'angle Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      52117 - Acc plafond blanc pour standard 140-200
      52117
      Accessoire plafond Blanc pour détecteur infraRouge standard mural 140°-200°
      Prix
      10,27 €
      HT/ Pièce *
      10,27 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TX511 - Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
      TX511
      Détecteur de présence KNX 360° semi-encastré ou saillie, régulateur de lumière
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026