The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
    • SVS311B
    Le SVS311B est un bouton poussoir à impulsion modulaire de Hager. Son bouton permet de piloter 0 contact à ouverture O normalement fermé au repos et 1 contact à fermeture F normalement ouvert au repos. Son encombrement de 1 modules, sa technologie de connexion rapide quickconnect et l'espace permettant de laisser passer les barres de pontage en font une solution idéale pour la commande de circuits directement depuis les tableaux électriques.
    EAN
    3250615725097
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED

    Bouton poussoir à impulsion 0O+1F 16A 1 module quickconnect passage de barre SVS311B

    Prix
    41,47 €
    HT/ Pièce *
    41,47 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bouton poussoir à impulsion 0O+1F 16A 1 module quickconnect passage de barre

    SVS311B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts inver­seurs
      0
    • Nombre de contacts NC
      0
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      16 A
    • Courant nominal IN
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      66 mm
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      250 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Matière
    • Couleur
      Gris

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SVS311B
    PDF
    Rapport RoHS SVS311B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SVS311B | Hager France

      Image produit SVS311B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SVS311B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SVS311B

      Bouton poussoir 1F impulsion SanVis passage de barre

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      263,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SA463 - Interrupteur de coupure à déclenchement libre 4P 63A
      SA463
      Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A
      Prix
      476,16 €
      HT/ Pièce *
      476,16 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SBN363 - Interrupteur sectionneur 63A 3P 3 modules
      SBN363
      Interrupteur modulaire 3 pôles 63A
      Prix
      187,54 €
      HT/ Pièce *
      187,54 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SVN321 - Bouton poussoir à impulsion 1O+0F 16A 1 module
      SVN321
      Bouton poussoir 1O impulsion
      Prix
      41,64 €
      HT/ Pièce *
      41,64 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SBN163 - Interrupteur sectionneur 63A 1P 1 module
      SBN163
      Interrupteur modulaire 1 pôle 63A
      Prix
      80,52 €
      HT/ Pièce *
      80,52 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SBN425 - Interrupteur sectionneur 25A 4P 2 modules
      SBN425
      Interrupteur modulaire 4 pôles 25A
      Prix
      85,84 €
      HT/ Pièce *
      85,84 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026