The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
    • SVS127B
    Le SVS127B est un voyant triple modulaire de Hager. Equipé de trois LED 230VAC Rouge, son encombrement de 1 module, sa technologie de connexion rapide quickconnect et l'espace permettant de laisser passer les barres de pontage en font une solution idéale rapide et compacte dans les applications de signalisation des tableaux électriques.
    EAN
    3250615725066
    Conditionnement
    12 Pièces
    • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED

    Voyant triple LED 230VAC rouge quickconnect passage de barre 1 module SVS127B

    Prix
    136,44 €
    HT/ Pièce *
    136,44 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Voyant triple LED 230VAC rouge quickconnect passage de barre 1 module

    SVS127B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      250 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    • Type de douille
      Fix
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      0,80 W
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      62 mm
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Matière
    • Couleur
      Rouge
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SVS127B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SVS127B | Hager France

      Image produit SVS127B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SVS127B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit SVS127B

      Voyant triple LED rouge 230V SanVis passage de barre

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      263,80 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SBB225 - Interrupteur sectionneur à voyant LED Orange 25A 2P 1 module
      SBB225
      Interrupteur modulaire 2 pôles 25A à voyant
      Prix
      80,02 €
      HT/ Pièce *
      80,02 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      SVS312B - Bouton poussoir à accrochage 0O+1F 16A 1 module quickconnect passage de barre
      SVS312B
      Bouton poussoir 1F accrochage SanVis
      Prix
      43,87 €
      HT/ Pièce *
      43,87 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      SBN499 - Interrupteur sectionneur 125A 4P 4 modules
      SBN499
      Interrupteur modulaire 4 pôles 125A
      Prix
      293,74 €
      HT/ Pièce *
      293,74 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      SA280 - Interrupteur de coupure à déclenchement libre 2P 80A
      SA280
      Interrupteur à déclenchement libre 2P 80A
      Prix
      441,34 €
      HT/ Pièce *
      441,34 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      SBN163 - Interrupteur sectionneur 63A 1P 1 module
      SBN163
      Interrupteur modulaire 1 pôle 63A
      Prix
      80,52 €
      HT/ Pièce *
      80,52 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026