The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
  • Inter­rup­teurs, boutons-­pous­soirs et voyants LED
  • SVS123B
  • Appa­reillages modu­laires

Voyant LED 230VAC Orange quickconnect passage de barre 1 module SVS123B

Le SVS123B est un voyant modulaire de Hager. Equipé d'une LED 230VAC Orange, son encombrement de 1 module, sa technologie de connexion rapide quickconnect et l'espace permettant de laisser passer les barres de pontage en font une solution idéale rapide et compacte dans les applications de signalisation des tableaux électriques.
EAN
3250615725028
Conditionnement
12 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
38,29 €
HT/ Pièce *
38,29 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Voyant LED 230VAC Orange quickconnect passage de barre 1 module

SVS123B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    250 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 50 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 80 °C
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Quick­Con­nect
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 2.5 mm²
  • Type de douille
    Fix
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0,80 W
  • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
    0
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    62 mm
Éclai­rage
  • Type de Lampe
    LED
Matière
  • Couleur
    Orange
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH SVS123B
PDF
Hager Rapport RoHS SVS123B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image SVS123B | Hager France

    Image produit SVS123B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SVS123B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit SVS123B

    Voyant LED orange 230VAC QC passage de barre

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SBN463 - Interrupteur sectionneur 63A 4P 4 modules
    SBN463
    Interrupteur modulaire 4 pôles 63A
    Prix
    207,18 €
    HT/ Pièce *
    207,18 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    SBB225 - Interrupteur sectionneur à voyant LED Orange 25A 2P 1 module
    SBB225
    Interrupteur modulaire 2 pôles 25A à voyant
    Prix
    75,16 €
    HT/ Pièce *
    75,16 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    SBN132 - Interrupteur sectionneur 32A 1P 1 module
    SBN132
    Interrupteur modulaire 1 pôle 32A
    Prix
    33,36 €
    HT/ Pièce *
    33,36 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    SA440 - Interrupteur de coupure à déclenchement libre 4P 40A
    SA440
    Interrupteur à déclenchement libre 4P 40A
    Prix
    236,97 €
    HT/ Pièce *
    236,97 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    SBN425 - Interrupteur sectionneur 25A 4P 2 modules
    SBN425
    Interrupteur modulaire 4 pôles 25A
    Prix
    80,63 €
    HT/ Pièce *
    80,63 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025