The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires
    • ST309
    Le ST309 est un transformateur de sécurité modulaire de Hager. D'une puissance apparente de 20VA sa tension secondaire de 12 VAC et son encombrement de 4 modules en font une solution idéale pour alimenter les contacteurs modualire 12V dans les tableaux électriques.
    EAN
    3250615512239
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Prises modu­lai­res, trans­for­ma­teurs et acces­soires

    Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules ST309

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules

    ST309

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension de sortie
      12 - 12 V
    • Tension de sortie 2
      12 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      4 000 V
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée (VA)
      20 VA
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      58 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Protec­tion ther­mique
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Protégé contre les court-­cir­cuits
      Oui
    • Commu­ta­teur marche/arrêt
      Non
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      6 mm²

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Bell transformer 8VA 230V 8-12V (English )
    PDF
    599,31 kB

    Documents

    • Image produit

      Image ST309 | Hager France

      Image produit ST309

    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      272,90 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EE960 - Lampe de secours débrochable
      EE960
      Lampe de secours débrochable
      Prix
      299,10 €
      HT/ Pièce *
      299,10 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ST309 - Transformateur de sécurité 20VA 230VAC - 12 - 12VAC 4 modules
      ST309
      Transformateur sécurité 20VA 12V
      Prix
      212,64 €
      HT/ Pièce *
      212,64 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ST314 - Transformateur de sécurité 40VA 230VAC - 12 - 24VAC 4 modules
      ST314
      Transformateur de sécurité 40VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      323,95 €
      HT/ Pièce *
      323,95 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ST315 - Transformateur de sécurité 63VA 230VAC - 12 - 24VAC 6 modules
      ST315
      Transformateur de sécurité 63VA 230V-12 ou 24V
      Prix
      410,55 €
      HT/ Pièce *
      410,55 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ST305 - Transformateur de sonnerie 16VA 230VAC - 8 - 12VAC 3 modules
      ST305
      Transformateur de sonnerie 16VA 230V-8 ou 12V
      Prix
      181,39 €
      HT/ Pièce *
      181,39 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026