Parafoudre débrochable photovoltaïque 25KA type 2 SPV325
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits similaires :
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules3
Tension
-
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-114 kV
-
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-1112 500 V
Courant électrique
-
Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Dimensions
-
Hauteur89,8 mm
-
Largeur53,4 mm
-
Profondeur58,2 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 80 °C
Schéma de réseau
-
Type de réseauDC
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1,5 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1,5 - 35 mm²
Normes
-
Classe d'exigence IEC 61643T2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage3,60 - 3,60 Nm
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit SPV325
Parafoudre débrochable photovoltaïque 25KA type 2
PDF -
Guide d'installation
Parafoudre PV
Guide d'installation cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Fiche technique
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Plus de documentation