Plinthe pour LED, compartiments PVC SL 20x80mm noir SL200801LED
EAN
4012740980258
Conditionnement
18 Mètres
Prix
12,48 €
HT/ Mètre
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur20 mm
-
Longueur2 000 mm
Matière
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurNoir
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Produit compatible avecLED SL 20 x 80
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration UE SL T046A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,54 kBDéclaration de conformité pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kB
Plus de documentation