Sortie 1x 10A, montage saillie, IP55, KNX radio RTE201
EAN
3250615449887
Conditionnement
1 Pièce
209,88 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur de montage40 mm
Equipement
-
Avec curseur pour commutation manuelleOui
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Puissance
-
Puissance de sortie2 300 W
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10 - 55 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Sécurité
Brochure fr-FR 2023-03-09
PDF1,12 MB -
Tutoriels
Alarme logisty alma
Tutoriels fr-FR 2020-01-01
URL -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-31
PDF122,34 kB
Plus de documentation