The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • RTM693G

Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio RTM693G

EAN
3250615988850
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio

RTM693G

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Avec système de bus EIB/KNX
    Oui
  • Avec système bus radio-KNX
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Profon­deur
    20 mm
  • Profon­deur de montage
    40 mm
Equi­pe­ment
  • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
    Oui
  • Fréquence radio bidi­rec­tion­nelle
    Oui
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    3 A
Puis­sance
  • Puis­sance de sortie
    690 W
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension d'ali­men­ta­tion du système
    230 V AC
  • Tension de service par bus
    21 - 32 V
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.5 - 1.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.5 - 1.5 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH RTM693G
PDF
Hager Rapport RoHS RTM693G
PDF

Documents

  • Image produit

    Image RTM693G | Hager France

    Image produit RTM693G

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit RTM693G | Hager France

    Hager Fiche technique du produit RTM693G

    Module encastrable 1 sortie éclairage 3A-230V + 2 entrées radio

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Sécurité | Hager France

    Brochure - Sécurité

    logisty alma

    PDF
    1,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-06-30

    PDF
    126,71 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025