The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • RTM692G

Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio RTM692G

EAN
3250615988843
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

RTM692G

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
    quick­link
Connec­ti­vité
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Encastré
Equi­pe­ment
  • Avec inter­rup­teur pour commu­ta­tion manuelle
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion max.
    3 A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 50 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.5 - 1.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.5 - 1.5 mm²
Capa­cité
  • Nombre de modules
    0
Textes
  • Fonc­tion
    Fonc­tion Reset (Retour au réglage d'usine)
  • Type de raccor­de­ment
    Avec bornes suréle­vées à vis

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH RTM692G
PDF
Hager Rapport RoHS RTM692G
PDF

Documents

  • Image produit

    Image RTM692G | Hager France

    Image produit RTM692G

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit RTM692G | Hager France

    Hager Fiche technique du produit RTM692G

    Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Sécurité | Hager France

    Brochure - Sécurité

    logisty alma

    PDF
    1,12 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2024-01-18 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-01-18

    PDF
    131,29 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025