The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • NKN432

Disjoncteur 32A 4P 10-15kA Courbe C 4modules NKN432

Le disjoncteur Hager NKN432 d'une capacité de 32 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure de 10 à 15kA et sa courbe C permettent une déconnexion rapide en cas de surintensités modérées, idéal pour les installations tertiaires. Grâce à ses bornes alignées sur 4 modules, il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
EAN
3250614629822
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

NRN432

Disjoncteur 32A 4P 10-15kA Courbe C 4modules

NKN432

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Voir plus (20)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 4 produit(s) disponible(s)
    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
    • Rail de phase
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité)
    • BPC863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC S

      550,00 € HT  / Pièce*
    • BSC863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 1A type AC S

      625,95 € HT  / Pièce*
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      3,23 € HT  / Pièce*
    • BFC840

      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type AC

      381,95 € HT  / Pièce*
    • BFC863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC

      453,40 € HT  / Pièce*
    • BDC840

      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC

      423,25 € HT  / Pièce*
    • BD446

      Bloc différentiel 4P 40A 30mA type AC 60Hz

      433,89 € HT  / Pièce*
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      219,42 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      87,39 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      82,35 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      393,41 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      143,25 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      133,08 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      140,40 € HT  / Pièce*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      26,22 € HT  / Pièce*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      13,33 € HT  / jeu*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      26,17 € HT  / Pièce*
    • BDF840

      Bloc différentiel 4P DS 40A 30mA type F

      631,68 € HT  / Pièce*
    • BFF840

      Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type F

      571,52 € HT  / Pièce*
    • BFF863

      Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type F

      769,83 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -25°C
      39,04 A
    • Courant assigné à -20°C
      38,45 A
    • Courant assigné à -15°C
      37,86 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,25 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,64 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,01 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,37 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,73 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,06 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,39 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,70 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,26 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,50 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,72 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,92 A
    • Courant assigné à 55°C
      28,10 A
    • Courant assigné à 60°C
      27,26 A
    • Courant assigné à 65°C
      26,38 A
    • Courant assigné à 70°C
      25,48 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      16,50 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20 000
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-20
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH NKN432
    PDF
    Hager Rapport RoHS NKN432
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NKN432 | Hager France

      Image produit NKN432

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit NKN432 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit NKN432

      Disjoncteur 4P 10/15kA C-32A 4M

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      747,68 kB
      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      524,13 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager France

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025