The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BDF840
    Le bloc différentiel BDF840 4P 40A 30mA type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 4P bornes alignées inférieurs à 40A et alimente des disjoncteurs bornes décalées. Ce dispositif de 40 ampères et de sensibilité 30 milliampères détecte les courants de défaut de type F. Il assure la protection des personnes et interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
    EAN
    3250611312451
    VPE
    1 pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel double sortie 40A 30mA 4P type F à bornes alignées BDF840

    Prix
    672,50 €
    HT/ pièce *
    672,50 €
    HT/ pièce *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bloc différentiel double sortie 40A 30mA 4P type F à bornes alignées

    BDF840

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      5,3 W
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      6 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1,5 - 25,0 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1,5 - 16,0 mm²
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      102 mm
    • Largeur
      52,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Déclaration REACH BDF840
    PDF
    Rapport RoHS BDF840
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BDF840 | Hager France

      Image produit BDF840

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit BDF840 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BDF840

      Bloc différentiel 4P DS 40A 30mA type F

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Notice AOB 25-63A FR | Hager France

      Notice AOB 25-63A FR

      Guide d'installation fr-FR 2014-11-03

      PDF
      1,90 MB
    • MarketingOrderingHelp

      Image OAV - Fiche argumentaire type F | Hager France

      OAV - Fiche argumentaire type F

      Aide à la commande fr-FR 2024-05-13

      PDF
      789,39 kB
    • Déclaration de conformité CE

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-21

      PDF
      313,70 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BTC480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type AC à bornes alignées
      BTC480E
      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC
      Prix
      981,19 €
      HT/ pièce *
      981,19 €
      HT/ pièce *
    • 2
      BTC380E - Bloc différentiel réglable 125A 3P type AC à bornes alignées
      BTC380E
      Bloc différentiel 3P 125A réglable type AC
      Prix
      818,65 €
      HT/ pièce *
      818,65 €
      HT/ pièce *
    • 3
      BDC480E - Bloc différentiel 125A 30mA 4P type AC à bornes alignées
      BDC480E
      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC
      Prix
      1 170,10 €
      HT/ pièce *
      1 170,10 €
      HT/ pièce *
    • 4
      BTH480E - Bloc différentiel réglable 125A 4P type A HI à bornes alignées
      BTH480E
      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité
      Prix
      1 282,41 €
      HT/ pièce *
      1 282,41 €
      HT/ pièce *
    • 5
      BFC225F - Bloc différentiel 25A 300mA 1P+N type AC à bornes décalées
      BFC225F
      Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC
      Prix
      306,49 €
      HT/ pièce *
      306,49 €
      HT/ pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026