The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire
    • NFN316
    Le disjoncteur Hager NFN316 d'une capacité de 16 ampères est conçu pour protéger les circuits électriques contre les surcharges et courts-circuits. Sa capacité de coupure de 6 à 10kA et sa courbe C permettent une déconnexion rapide en cas de surintensités modérées, idéal pour les installations tertiaires. Grâce à ses bornes alignées sur 3modules, il est compact, et permet d'optimiser l'espace utilisé dans le tableau électrique.
    EAN
    3250614628290
    Conditionnement
    4 Pièces
    • Disjonc­teurs modu­laires habitat et tertiaire

    Disjoncteur 16A 3P 6-10kA Courbe C 3modules NFN316

    Prix
    176,76 €
    HT/ Pièce *
    176,76 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 16A 3P 6-10kA Courbe C 3modules

    NFN316

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (17)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC 4 produit(s) disponible(s)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Rail de phase
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC
    • Inter­ve­rouillage
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Bloc diffé­ren­tiel de TYPE A-HI (haute immu­nité)
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      93,04 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      87,68 € HT  / Pièce*
    • KDN363B

      Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 57M

      170,08 € HT  / Pièce*
    • KZN023

      Bouchon latéral pour barres de pontage KDN 2P et 3P

      3,44 € HT  / Pièce*
    • BF326

      Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC

      400,34 € HT  / Pièce*
    • BF364

      Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC

      531,05 € HT  / Pièce*
    • BF341

      Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC

      426,66 € HT  / Pièce*
    • BD326

      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC

      445,75 € HT  / Pièce*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      27,92 € HT  / Pièce*
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      14,20 € HT  / jeu*
    • BDF325

      Bloc différentiel 3P 25A 30mA type F

      661,94 € HT  / Pièce*
    • BFF325

      Bloc différentiel 3P 25A 300mA type F

      599,93 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      10 kA
    • Courant assigné à -15°C
      19,6 A
    • Courant assigné à -10°C
      19,2 A
    • Courant assigné à -5°C
      18,8 A
    • Courant assigné à 0°C
      18,4 A
    • Courant assigné à 5°C
      18 A
    • Courant assigné à 10°C
      17,6 A
    • Courant assigné à 15°C
      17,2 A
    • Courant assigné à 20°C
      16,8 A
    • Courant assigné à 25°C
      16,4 A
    • Courant assigné à 30°C
      16 A
    • Courant assigné à 35°C
      15,45 A
    • Courant assigné à 40°C
      14,9 A
    • Courant assigné à 45°C
      14,35 A
    • Courant assigné à 50°C
      13,8 A
    • Courant assigné à 55°C
      13,25 A
    • Courant assigné à 60°C
      12,7 A
    • Courant assigné à 65°C
      12,15 A
    • Courant assigné à 70°C
      11,6 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60947-2
      75 %
    • Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      20 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      8,27 W
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Largeur
      52,50 mm
    • Hauteur
      83 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4 000

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Déclaration REACH NFN316
    PDF
    Rapport RoHS NFN316
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NFN316 | Hager France

      Image produit NFN316

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NFN316 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit NFN316

      Disjoncteur 3P 6/10kA C-16A 3M

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      747,68 kB
      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      524,13 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Information produit

      Image Guide de choix - Protection | Hager France

      Guide de choix - Protection

      Tertiaire

      PDF
      116,66 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      258,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NGT310 - Disjoncteur 10A 3P 6-10kA Courbe D 3module
      NGT310
      Disjoncteur 3P 6-10kA courbe D - 10A 3 modules
      Prix
      223,61 €
      HT/ Pièce *
      223,61 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      NGT832 - Disjoncteur 32A 3P+N 6-10kA Courbe D 3module
      NGT832
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe D - 32A 3 modules
      Prix
      321,63 €
      HT/ Pièce *
      321,63 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      NGT816 - Disjoncteur 16A 3P+N 6-10kA Courbe D 3module
      NGT816
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe D - 16A 3 modules
      Prix
      302,57 €
      HT/ Pièce *
      302,57 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      NRN210 - Disjoncteur 10A 2P 25kA Courbe C 2modules
      NRN210
      Disjoncteur 2P 25kA C-10A 2M
      Prix
      206,80 €
      HT/ Pièce *
      206,80 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      NFT840 - Disjoncteur 40A 3P+N 6-10kA Courbe C 3module
      NFT840
      Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules
      Prix
      272,07 €
      HT/ Pièce *
      272,07 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026